Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 30 016 0302
Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -40 | Temperature range(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Size | 16 B | Material (details) | Metal | Type (misc.) | Compact shape with plastic cap, 2-transverse-locking |
Colour | Grey | IP rating | IP65 | Connector type (category) | Enclosure extension |
Connector features | 2x transverse brace lock | Series (Han connectors) | Han® 16B |
Vous vous trouvez sur la page de Accessoires pour la taille 16 B - Boîtier à encastrer, le numéro d'article est le suivant: 09 30 016 0302.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 30 016 0302.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles