Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 30 016 0420 |
09 30 016 0440 |
09 30 016 0520 |
09 30 016 0540 |
09 30 016 1420 |
09 30 016 1440 |
19 30 016 0427 |
19 30 016 0527 |
19 30 016 0547 |
19 30 016 1421 |
19 30 016 1521 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type (misc.) | Connector features | Series (Han connectors) | Thread type | Thread size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | Direct cable output, high built, 2 cross bracket lock | 2x transverse brace lock | Han® 16B | PG21 | PG21 | ||
31.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | Straight cable output, low built, 1longitudinal clamp lock | 1x longitudinal brace lock | Han® 16B | PG21 | PG21 | ||
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Side cable output, high design, 2-transverse stirrups lock | 2x transverse brace lock | Han® 16 | PG21 | PG21 | ||
33.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | lateral cable output, stylish shape, 1-Longitudinal-locking | 1x longitudinal brace lock | Han® 16B | PG21 | PG21 | ||
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | Side cable output, compact shape, 2-transverse bow -locking | 2x transverse brace lock | Han® 16B | PG21 | PG21 | ||
24.48 € | 1 | Disponible | 16 jours | Direct cable output, low built, 1 longitudinal lock | 1x longitudinal brace lock | Han® 16B | PG21 | PG21 | ||
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Cable output straight, high profile, 2-transverse-locking | 2x transverse brace lock | Han® 16B | M32 | M32 | ||
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | lateral cable output, stylish shape, 2-Longitudinal-locking | 2x transverse brace lock | Han® 16B | M32 | M32 | ||
35.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | Side cable outlet, high profile design, 1 single locking lever-lock | 1x longitudinal brace lock | Han® 16 | M32 | M32 | ||
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | straight cable outlet, low profile design, 2-transverse bow- lock | 2x transverse brace lock | Han® 16B | M25 | M25 | ||
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | lateral cable output, stylish shape, 2-Transverse-locking | 2x transverse brace lock | Han® 16B | M25 | M25 |
Loading...
Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -40 | Temperature range(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Size | 16 B | Material (details) | Metal | Colour | Grey |
IP rating | IP65 | Connector type (category) | Bush enclosure |
Configurer
Propriétés de base
Type (misc.)
Connector features
Series (Han connectors)
Thread type
Thread size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles