Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 30 024 1230 |
19 30 024 1291 |
19 34 010 0271 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cable input | Type (misc.) | Connector features | Series (Han connectors) | Thread type | Thread size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Side cable output, compact shape, 2 transverse locks | 2x transverse brace lock | Han® 24B | PG21 | PG21 | ||
39.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | M25 | 2 side cable outputs, compact shape, and 1-Longitudinal rails-sealing | 1x longitudinal brace lock | Han® 24B | 2 x M25 | 2 x M25 | ||
44.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Direct cable output, 2 brackets below the casing | 2 braces on the enclosure bottom | Han® 10HvE | M25 | 2 x M25 |
Loading...
Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -40 | Temperature range(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Size | 24 B | Material (details) | Metal | Colour | Grey |
IP rating | IP65 | Connector type (category) | Socket enclosure |
Configurer
Propriétés de base
Cable input
Type (misc.)
Connector features
Series (Han connectors)
Thread type
Thread size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles