Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 20 003 0327 |
09 20 003 0801 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Max. temperature (°C) | Min. temperature (°C) | Temperature range (°C) | Material (details) | Type (misc.) | Colour | IP rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | +125 | -40 | -40 - +125 | Plastic | Straight cable outlet, 1-transverse bow-lock | Black | IP67 | |||
104.57 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | Grey | IP44 |
Loading...
Size | 3 A | Connector type (category) | Enclosure extension | Connector features | 1x transverse brace lock |
---|---|---|---|---|---|
Series (Han connectors) | Han® 3A |
Configurer
Propriétés de base
Max. temperature(°C)
Min. temperature(°C)
Temperature range(°C)
Material (details)
Type (misc.)
Colour
IP rating
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles