Accessoires pour la taille 3 A - Câble au boîtier de câble【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 20 003 0720
09 20 003 0727
19 20 003 1750
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. temperature
(°C)
Min. temperature
(°C)
Temperature range
(°C)
Material (details) Type (misc.) Colour IP rating Thread type Thread size

8.93 €

1 Disponible 3 jours +125-40-40 - +125PlasticStraight cable jack, a lock-transverse stirrupsGreyIP67PG11PG11

9.45 €

1 Disponible 3 jours +125-40-40 - +125Plasticstraight cable output, 1-Transverse-lockingBlackIP65PG11PG11

98.04 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -----GreyIP44-M20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Size 3 A Connector type (category) Connector enclosure Connector features 1x transverse brace lock
Series (Han connectors) Han® 3A

Assistance technique