Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 30 006 1440 |
09 30 006 1441 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type (misc.) | Thread type | Thread size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | Direct cable output, low built, 1 longitudinal lock | PG13.5 | PG13.5 | ||
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | PG16 |
Loading...
Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -40 | Temperature range(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Size | 6 B | Material (details) | Metal | Colour | Grey |
IP rating | IP65 | Connector type (category) | Bush enclosure | Connector features | 1x longitudinal brace lock |
Series (Han connectors) | Han® 6B |
Configurer
Propriétés de base
Type (misc.)
Thread type
Thread size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles