Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 14 012 3101
Test current(A) | 10 | Rated voltage(V) | 250 | Contamination level | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Mating cycles (actuations) | ≥ 500 | Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -40 |
Temperature range(°C) | -40 - +125 | Total number of pins | 12 + PE | Core connector(mm) | 0.14 - 2.5 |
Type (misc.) | Socket insert | Colour | Grey | Connection (components) | Crimp |
Connector type (category) | Socket inset | Series (Han connectors) | Han® DD-Modul | Leading contact (PE) | Yes |
Vous vous trouvez sur la page de Han DD Module Industrial Plug Connector Series Han DD-module - inserts, le numéro d'article est le suivant: 09 14 012 3101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 14 012 3101.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles