Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 67 000 9924 |
09 67 000 9974 |
09 67 001 9974 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product size (length) (mm) | Type (misc.) | Colour | Thread type | Compatible with connectors | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 13 | - | - | 4-40 UNC/M3 | D-SUB pin strip 37-pin | ||
0.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | UNC 4-40/M3 | Silver | UNC 4-40 | D-SUB receptacle 37-pin | |||
0.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | M3/M3 | Silver | M3 | D-SUB receptacle 37-pin |
Loading...
Accessory type (connectors) | Mounting bolt |
---|
Configurer
Propriétés de base
Product size (length)(mm)
Type (misc.)
Colour
Thread type
Compatible with connectors
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles