Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 20 016 0441 |
09 20 016 0540 |
09 20 016 0541 |
09 20 016 1541 |
19 20 016 1440 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Series (Han connectors) | Thread size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | Disponible | 37 jours | Han® 16A | PG21 | ||
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Han® E | PG16 | ||
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | Han® 16A | PG21 | ||
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | Han® 16A | PG16 | ||
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | Han® 16A | M20 |
Loading...
Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -40 | Temperature range(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Size | 16 A | Material (details) | Metal | Colour | Grey |
IP rating | IP65 | Connector type (category) | Bush enclosure | Connector features | 1x longitudinal brace lock |
Configurer
Propriétés de base
Series (Han connectors)
Thread size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles