Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 30 006 0542 |
09 30 006 1541 |
19 30 006 0446 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Thread size | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | PG21 | ||
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | PG16 | ||
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | M25 |
Loading...
Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -40 | Temperature range(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Size | 6 B | Material (details) | Metal | Colour | Grey |
IP rating | IP65 | Connector type (category) | Bush enclosure | Connector features | 1x longitudinal brace lock |
Series (Han connectors) | Han® 6B |
Configurer
Propriétés de base
Thread size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles