Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 20 003 0420 |
09 20 003 0427 |
09 20 003 0620 |
09 20 003 0627 |
09 62 003 1440 |
19 20 003 0420 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Material (details) | Colour | IP rating | Connector features | Series (Han connectors) | Thread size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Grey | IP67 | 1x transverse brace lock | Han® 3A | PG11 | ||
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Black | IP67 | 1x transverse brace lock | Han® 3A | PG11 | ||
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Grey | IP67 | 1x transverse brace lock | Han® 3A | PG11 | ||
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Black | IP67 | 1x transverse brace lock | Han® 3A | PG11 | ||
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Grey | IP44 | 1x transverse brace locking mechanism | Han® 3EMV | PG11 | ||
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Plastic | Grey | IP67 | 1x transverse brace lock | Han® K4/8 | M20 |
Loading...
Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -40 | Size | 3 A |
---|---|---|---|---|---|
Connector type (category) | Bush enclosure |
Configurer
Propriétés de base
Material (details)
Colour
IP rating
Connector features
Series (Han connectors)
Thread size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles