Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 20 003 5425 |
09 20 003 5445 |
09 20 003 5446 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Indice IP | Matériau (détails) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 1 | Disponible | 19 jours | Métal | IP44 | Zinc moulé sous pression | Pour parties inférieures de boîtier (lors du montage sur insert de prise) | ||
- | 20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris clair | IP67 | Plastique | Pour pièces inférieures de boîtier (lors du montage sur insert de prise) | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris clair | IP67 | Plastique | Pour parties inférieures de boîtier (lors du montage sur insert de broche) |
Loading...
Plage de température(°C) | 40 - 125 | Type | Han ® 3 A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Indice IP
Matériau (détails)
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles