Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 45 115 1560
Référence pièce
|
---|
09 45 115 1560 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Category | Color | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Diamètre de câble (mm) | Nombre de broches | AWG max. | AWG (min.) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Cycles d'insertion (actionnements) | Indice IP | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Côté connexion B (capteurs / actionneurs) | Type de joint | Matériaux (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | Fiche mâle, droite | CAT 6 | Noir | - | - | 6.5 - 9.5 | 8 | 22 | 27 | 0.33 | 0.10 | 0.33 | 0.20 | 500 | IP65/67 | - | - | Push-Pull | Zinc moulé sous pression plaqué nickel. |
Loading...
Température max.(°C) | +70 | Température min.(°C) | -40 | Connecteur standard | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Cut & Clip |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur Han 3 A RJ45, le numéro d'article est le suivant: 09 45 115 1560.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 45 115 1560.
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Côté connexion B (capteurs / actionneurs)
Type
Type
Category
Color
Diamètre de câble(mm)
Nombre de broches
AWG max.
AWG (min.)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Cycles d'insertion (actionnements)
Indice IP
Type de joint
Matériaux (détails)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09 45 115 1100 |
09 45 115 1104 |
09 45 125 1300 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Category | Color | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Diamètre de câble (mm) | Nombre de broches | AWG max. | AWG (min.) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Cycles d'insertion (actionnements) | Indice IP | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Côté connexion B (capteurs / actionneurs) | Type de joint | Matériaux (détails) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Fiche mâle, droite | - | Gris | 1.5 | 125 | 6.5 - 9.5 | 4P4C | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | Câble de données de capteur / actionneur | Personnalisable | Push-Pull | - | ||
44.44 € | 1 | Disponible | 36 jours | - | - | Gris | 1.5 | 125 | 6.5 - 9.5 | 4P4C | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | Câble de données de capteur / actionneur | Personnalisable | Push-Pull | - | ||
43.35 € | 1 | Disponible | 35 jours | Fiche mâle, droite | - | Gris | 1.5 | 48 | 10 - 11 | 8P8C | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | Câble de données de capteur / actionneur | Personnalisable | - | - |