Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09 45 115 1100
Référence pièce
|
---|
09 45 115 1100 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Category | Color | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Diamètre de câble (mm) | Nombre de broches | AWG max. | AWG (min.) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Cycles d'insertion (actionnements) | Indice IP | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Côté connexion B (capteurs / actionneurs) | Type de joint | Matériaux (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Fiche mâle, droite | - | Gris | 1.5 | 125 | 6.5 - 9.5 | 4P4C | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | Câble de données de capteur / actionneur | Personnalisable | Push-Pull | - |
Loading...
Température max.(°C) | +70 | Température min.(°C) | -40 | Connecteur standard | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Cut & Clip |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur Han 3 A RJ45, le numéro d'article est le suivant: 09 45 115 1100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09 45 115 1100.
Configurer
Propriétés de base
Category
AWG max.
AWG (min.)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Cycles d'insertion (actionnements)
Matériaux (détails)
Type
Type
Color
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Diamètre de câble(mm)
Nombre de broches
Indice IP
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Côté connexion B (capteurs / actionneurs)
Type de joint
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09 45 115 1104 |
09 45 115 1560 |
09 45 125 1300 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Category | Color | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Diamètre de câble (mm) | Nombre de broches | AWG max. | AWG (min.) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Cycles d'insertion (actionnements) | Indice IP | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Côté connexion B (capteurs / actionneurs) | Type de joint | Matériaux (détails) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.44 € | 1 | Disponible | 33 jours | - | - | Gris | 1.5 | 125 | 6.5 - 9.5 | 4P4C | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | Câble de données de capteur / actionneur | Personnalisable | Push-Pull | - | ||
48.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | Fiche mâle, droite | CAT 6 | Noir | - | - | 6.5 - 9.5 | 8 | 22 | 27 | 0.33 | 0.10 | 0.33 | 0.20 | 500 | IP65/67 | - | - | Push-Pull | Zinc moulé sous pression plaqué nickel. | ||
43.35 € | 1 | Disponible | 18 jours | Fiche mâle, droite | - | Gris | 1.5 | 48 | 10 - 11 | 8P8C | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | Câble de données de capteur / actionneur | Personnalisable | - | - |