Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 45 151 1560 |
09 45 151 1561 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | Fiche mâle, droite | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - |
Loading...
Color | Noir | Courant nominal(A) | 1.5 | Tension nominale(V AC) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de câble(mm) | 4.5 - 9 | Température max.(°C) | +70 | Température min.(°C) | -40 |
Nombre de broches | 8P8C | Connecteur standard | RJ45 | Connexion (composants) | Cut & Clip |
Indice IP | IP20 | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur | Côté connexion B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable |
Configurer
Propriétés de base
Type
Type
Propriétés optionnelles