Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0528-007-6005 |
DRC12-24PAE |
DRC12-24PBE |
DRC12-40PBE |
DRC12-70PBE |
DRC16-24SAE-P013 |
DRC16-70SAE-P013 |
DRC18-40SAE-P013 |
DRC18-40SBE-P013 |
DRC26-60S05 |
DRC40-BT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type d'accessoire | Matériau | Spécifications | Type applicable | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | Cover | PA GF | - | - | Wire-to-wire | |
24.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | PPS GF | Height = 77.22 mm, Length = 53.09 mm, Width = 44.25 mm | Housing for female terminals | Wire-to-wire | |
26.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | PPS GF | Height = 77.22 mm, Length = 53.09 mm, Width = 44.25 mm | Housing for female terminals | Wire-to-wire | |
28.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | PPS GF | Height = 97.54 mm, Length = 53.29 mm, Width = 43.15 mm | Housing for male terminals | Wire-to-wire | |
33.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | PPS GF | Height = 126.82 mm, Length = 58.93 mm, Width = 44.63 mm | Housing for male terminals | Wire-to-wire | |
24.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | PPS GF | Height = 29.16 mm, Length = 53.34 mm, Width = 40.64 mm | Housing for female terminals | Wire-to-wire | |
33.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | PPS GF | Height = 36.09 mm, Length = 103.99 mm, Width = 41.73 mm | Housing for female terminals | Wire-to-wire | |
30.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | PPS GF | Height = 72.85 mm, Length = 30.53 mm, Width = 40.44 mm | Housing for female terminals | Wire-to-wire | |
30.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | PPS GF | - | Housing for female terminals | Wire-to-wire | |
25.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | PPS GF | Height = 68.58 mm, Length = 36.78 mm, Width = 36.45 mm | Housing for female terminals | Wire-to-wire | |
17.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | Cover | PVC | - | - | - |
Loading...
Série applicable | DEUTSCH DRC | Color | Black |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type d'accessoire
Matériau
Spécifications
Type applicable
Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles