Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
857-303
Température max.(°C) | +60 | Température min.(°C) | -25 | Courant nominal (détails)(A) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(Vdc) | 12 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 81 | Taille du produit (longueur)(mm) | 94 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 6 | Capacité de commutation (max.)(VA) | 1250 | Courant de commutation (max.)(A) | 6 |
Tension de commutation(V AC) | 250 | Tension de commutation (max.)(V AC) | 250 | Matériau de contact | AgSnO2 |
Type de contact | SPDT-CO | Résistance diélectrique(kV) | (Contact/bobine) 4kV/(contact ouvert) 1 | Durabilité | 5 x 106 cycles de commutation |
Connexion (composants) | Bornes à vis | Type de relais (catégorie) | Composant de relais | Type (divers) | Base de fiche JUMPFLEX® avec relais de commutation miniature |
Vous vous trouvez sur la page de Base de fiche JUMPFLEX avec relais de commutation miniature, le numéro d'article est le suivant: 857-303.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 857-303.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles