Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
750-975
Référence pièce
|
---|
750-975 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
23.52 € | 1 | 3 jours |
Loading...
Type | Fiche mâle, droite | Category | CAT 5e | Color | Gris |
---|---|---|---|---|---|
Connecteur standard | RJ45 | Compatible avec (détails) | 0.13 - 0.24mm² pour les conducteurs à fil unique, 0.14 - 0.23mm² pour les conducteurs à fil fin | Indice IP | IP20 |
Courant nominal(A) | 1.75 | Plage de température(°C) | -10 - +60 | Résistance de contact(mΩ) | (Fil) 1mΩ (brin) 5 |
Type de coque | Plastique | Matériaux (détails) | Bronze | Nombre de broches | 8P8C |
Type (divers) | Contact de borne dénudant / coupant |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle RJ45 IP20 - CAT5e, le numéro d'article est le suivant: 750-975.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 750-975.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles