Boîtier design Frame

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10035341

Référence pièce
10035341
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Aluminium Surface Anodisé naturel Longueur(mm) 100
Largeur(mm) 55 Hauteur(mm) 25

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier design Frame , le numéro d'article est le suivant: 10035341.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10035341.

Assistance technique