Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
280-943/281-434
Référence pièce
|
---|
280-943/281-434 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
556.40 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 58.50 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 |
Courant nominal(A) | 0.025 | Tension nominale(V) | 24 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 14 | Nombre de rangées | 2 |
Broches par rangée | 2 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne à LED Dualport |
Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | + DEL rouge |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier à LED à double étage 280, le numéro d'article est le suivant: 280-943/281-434.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 280-943/281-434.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles