Bornier à double étage 281【50 pièces par conditionnement】

Bornier à double étage 281

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
281-619
281-629
281-630
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

180.36 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 75 jours

180.36 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

191.29 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 58.50 Taille du produit (largeur)(mm) 6
Largeur du collier(mm) 6 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Longueur de dénudage min.(mm) 9
Courant nominal(A) 26 Tension nominale(V) 500 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4
AWG (min.) 28 AWG max. 12 Nombre de rangées 2
Broches par rangée 2 Couleur Bleu Type de connecteur (catégorie) Continuité Dualport
Configuration N Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur Conforme aux normes ATEX Ex I
Produits industriels Oui

Assistance technique