Module d'extrémité pour connecteur femelle à 1 conducteur 2020

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2020-181

Référence pièce
2020-181
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.33 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de dénudage (max.)(mm) 11 Courant nominal(A) 13.5 Tension nominale(V) 500
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.14 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.14
Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 Compatible avec la série (Wago) 2020 Couleur Gris
Type d'accessoire (bornes de série) Connecteur plat (personnalisable)

Vous vous trouvez sur la page de Module d'extrémité pour connecteur femelle à 1 conducteur 2020, le numéro d'article est le suivant: 2020-181.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2020-181.

Assistance technique