Borne d'extrémité avec bride de montage 869【25-100 pièces par conditionnement】

Borne d'extrémité avec bride de montage 869

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
869-102
869-212
869-301
869-304
869-351
869-354
869-357
869-359
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Tension nominale
(V)
Broches par rangée Poids
(g)
Couleur Fonctions de connecteur

300.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 227.6024.5033.40500210.02Gris+ manchon

366.21 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1233.4027.6074.505001251.2Gris+ manchon

125.27 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours -27.60533.40500-4.239Gris+ manchon

130.71 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours -27.60533.40500-4.239Bleu+ manchon

125.27 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -27.60533.40500-4.2Gris+ manchon

130.71 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -27.60533.40500-4.239Bleu+ CAGE CLAMP®

130.71 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours -27.60533.40--4Vert-jaune+ manchon

130.71 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours -27.60533.40500-4.239Gris clair+ manchon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de dénudage (max.)(mm) 7 Longueur de dénudage min.(mm) 6 Courant nominal(A) 24
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08
Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG max. 12
Type de connecteur (catégorie) Continuité Connexion (composants) Borne à ressort Produits industriels Oui

Assistance technique