Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
869-102
Référence pièce
|
---|
869-102 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Tension nominale (V) | Broches par rangée | Poids (g) | Couleur | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 27.60 | 24.50 | 33.40 | 500 | 2 | 10.02 | Gris | + manchon |
Loading...
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 7 | Longueur de dénudage min.(mm) | 6 | Courant nominal(A) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 | AWG max. | 12 |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Connexion (composants) | Borne à ressort | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne d'extrémité avec bride de montage 869, le numéro d'article est le suivant: 869-102.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 869-102.
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Tension nominale(V)
Broches par rangée
Poids(g)
Couleur
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
869-202 |
869-212 |
869-301 |
869-304 |
869-351 |
869-354 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Tension nominale (V) | Broches par rangée | Poids (g) | Couleur | Fonctions de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289.68 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 24 jours | 27.60 | 24.50 | 33.40 | 500 | 2 | 9.981 | Gris | + manchon | ||
323.81 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 33.40 | 27.60 | 74.50 | 500 | 12 | 51.2 | Gris | + manchon | |||
94.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 27.60 | 5 | 33.40 | 500 | - | 4.239 | Gris | + manchon | |||
96.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 27.60 | 5 | 33.40 | 500 | - | 4.239 | Bleu | + manchon | |||
107.55 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 27.60 | 5 | 33.40 | 500 | - | 4.2 | Gris | + manchon | |||
96.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 27.60 | 5 | 33.40 | 500 | - | 4.239 | Bleu | + CAGE CLAMP® |