Bornier de sectionnement à fusible avec porte-fusible pivotant et plaque d'extrémité 2006【25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2006-1631/099-000
2006-1631/1099-541
2006-1631/1099-836
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)

202.21 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 25.7

490.83 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 39.206

490.83 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 29.637

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 59 Taille du produit (longueur)(mm) 10.4
Taille du produit (largeur)(mm) 7.50 Largeur du collier(mm) 7.50 Longueur de dénudage (max.)(mm) 13
Courant nominal(A) 10 Tension nominale(V) 800 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50
Section transversale max. (flexible)(mm²) 10 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 6
AWG (min.) 20 AWG max. 8 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Niveau de contamination 3 Couleur Gris
Type de connecteur (catégorie) Borne de fusible Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur + porte-fusible pivotant
Produits industriels Oui

Assistance technique