Borne de fusible 6.20mm, ressort de traction 2002 (2002-1611)

Borne de fusible 6.20mm, ressort de traction 2002 2002-1611

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Borne de fusible 6.20mm, ressort de traction 2002 2002-1611
  • Borne de fusible 6.20mm, ressort de traction 2002 2002-1611
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 2002-1611

Marque: WAGO

Prix: 4.71

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Broches par rangée: 2


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2002-1611

Référence pièce
2002-1611
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Broches par rangée

4.71 €

1 Disponible 3 jours 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (largeur)(mm) 6.20 Largeur du collier(mm) 6.20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 12
Longueur de dénudage min.(mm) 10 Courant nominal(A) 6.3 Tension nominale(V) 250
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25
Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 22 AWG max. 12
Nombre de rangées 1 Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne de fusible
Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur + porte-fusible pivotant

Vous vous trouvez sur la page de Borne de fusible 6.20mm, ressort de traction 2002, le numéro d'article est le suivant: 2002-1611.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2002-1611.

Variantes de ce produit

Référence pièce
2002-1811
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Broches par rangée

7.35 €

1 Disponible 3 jours 4

Assistance technique