Bornier de sectionnement du conducteur de terre 282【12 pièces par conditionnement】

Bornier de sectionnement du conducteur de terre 282

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
282-139
282-141
282-639
282-641
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Nombre de rangées Broches par rangée Poids
(g)
Fonctions de connecteur

530.17 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 38.5-1312--22--

554.63 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 38.51612---1445.1-

464.59 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 37-13123040022-+ option de test

497.37 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 37-13123040022-+ option de test

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (largeur)(mm) 16 Largeur du collier(mm) 16
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2 Section transversale max. (flexible)(mm²) 6 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2
Section transversale max. (rigide)(mm²) 6 AWG (min.) 24 AWG max. 10
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne N Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique