Bornier de sectionnement du conducteur de terre, série 2006

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2006-1671/1000-848
2006-1671/1000-851
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

42.27 €

1 Disponible 3 jours

42.27 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (largeur)(mm) 15 Largeur du collier(mm) 15
Longueur de dénudage (max.)(mm) 15 Longueur de dénudage min.(mm) 13 Courant nominal(A) 30
Tension nominale(V) 500 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50 Section transversale max. (flexible)(mm²) 6
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 10 AWG (min.) 20
AWG max. 10 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 4
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne N Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur + option de test

Assistance technique