Borne de courant élevé 32mm à fixations à boulon【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

400-490/490-002

Référence pièce
400-490/490-002
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

213.16 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 59.50 Taille du produit (longueur)(mm) 140
Taille du produit (largeur)(mm) 32 Largeur du collier(mm) 32 Courant nominal(A) 192
Tension nominale(V) 1000 Surtension nominale(kV) 8 Section transversale min. (flexible)(mm²) 6
Section transversale max. (flexible)(mm²) 70 Section transversale min. (rigide)(mm²) 6 Section transversale max. (rigide)(mm²) 70
AWG (min.) 10 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2
Niveau de contamination 3 Poids(g) 193 Couleur Gris
Type de connecteur (catégorie) Borne haute alimentation Connexion (composants) Fixations de boulon Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne de courant élevé 32mm à fixations à boulon, le numéro d'article est le suivant: 400-490/490-002.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 400-490/490-002.

Assistance technique