Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2002-1321/1000-413 |
2002-1421/1000-434 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bornier à LED à 3 conducteurs avec LED rouge | ||
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Borne à LED à 4 conducteurs avec LED rouge |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Largeur du collier(mm) | 5.20 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 12 | Longueur de dénudage min.(mm) | 10 | Courant nominal(A) | 0.025 |
Tension nominale(V) | 24 | Tension nominale (détails)(V) | 24 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 22 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 4 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne LED |
Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Configurer
Propriétés de base
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles