Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2001-511 |
2002-511 |
2004-511 |
2010-511 |
2016-511 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Largeur du collier (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | AWG (min.) | AWG max. | Nombre de rangées | Broches par rangée | Niveau de contamination | Poids (g) | Compatible avec la série (Wago) | Type de connecteur (catégorie) | Type d'accessoire (bornes de série) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278.76 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | - | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.032 | 2001 | - | Cavalier delta | Borne à ressort | ||
267.81 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | - | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.745 | 2002 | - | Cavalier delta | Borne à ressort | ||
289.68 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 1 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 11 | 32 | 500 | 0.50 | 6 | 0.5 | 4 | 20 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4.495 | - | Réglette de raccordement | - | Ressort de traction | ||
169.43 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 1 | 10 | 10 | 10 | 11 | 32 | 500 | 0.50 | 6 | 0.5 | 4 | 20 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4.895 | - | Réglette de raccordement | - | Ressort de traction | ||
169.43 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 1 | 12 | 12 | 12 | 11 | 32 | 500 | 0.50 | 6 | 0.5 | 4 | 20 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5.285 | - | Réglette de raccordement | - | Ressort de traction |
Loading...
Couleur | Gris | Produits industriels | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Largeur du collier(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Section transversale max. (rigide)(mm²)
AWG (min.)
AWG max.
Nombre de rangées
Broches par rangée
Niveau de contamination
Poids(g)
Compatible avec la série (Wago)
Type de connecteur (catégorie)
Type d'accessoire (bornes de série)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles