Bloc de connexion PE 4mm²【10 pièces par conditionnement】

Bloc de connexion PE 4mm²

Détails du produit:

Référence fabricant: 812-100

Marque: WAGO

Prix: 62.73

Délai de livraison: 7 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

812-100

Référence pièce
812-100
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

62.73 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (longueur)(mm) 75 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Poids(g) 35.918
Compatible avec la série (Wago) 812 Couleur Vert-jaune Type d'accessoire (bornes de série) Bornier
Connexion (composants) Borne à ressort Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bloc de connexion PE 4mm², le numéro d'article est le suivant: 812-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 812-100.

Assistance technique