Borne PG 10mm, ressort de traction 264

Borne PG 10mm, ressort de traction 264

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
264-727
264-737
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Compatible avec (détails) Type (divers)

3.40 €

1 Disponible 3 jours -TS 15Borne de conducteur de protection à 4 conducteurs

3.93 €

1 Disponible 3 jours 800TS 35Borne de conducteur de terre à 4 conducteurs.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 24.50 Taille du produit (largeur)(mm) 10
Largeur du collier(mm) 10 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8
Courant nominal(A) 24 Tension nominale (détails)(V) 800 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG max. 14 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 4 Couleur Vert-jaune Type de connecteur (catégorie) Borne PG
Configuration Terre Connexion (composants) Ressort de traction Connexion CAGE CLAMP®

Assistance technique