Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2210-1307
Référence pièce
|
---|
2210-1307 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 36.90 | Taille du produit (longueur)(mm) | 89 | Taille du produit (largeur)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 10 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 19 | Longueur de dénudage min.(mm) | 17 |
Courant nominal(A) | 57 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 10 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 16 | AWG (min.) | 20 |
AWG max. | 6 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 3 |
Couleur | Vert-jaune | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG | Connexion (composants) | Connecteur enfichable |
Fonctions de connecteur | + CAGE CLAMP® | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne PG 10mm, connecteur enfichable 2210, le numéro d'article est le suivant: 2210-1307.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2210-1307.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles