Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Taille du produit (largeur)(mm) | 12 | Largeur du collier(mm) | 12 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage min.(mm) | 18 | Courant nominal(A) | 76 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 24 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 16 |
Section transversale(mm²) | 0.5 - 10/16 (rigide / flexible) | AWG (min.) | 20 | AWG max. | 4 |
Nombre de rangées | 1 | Couleur | Vert-jaune | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG |
Configuration | Terre | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles