Borne PG 12mm avec levier et bouton-poussoir【20 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2116-5307

Référence pièce
2116-5307
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

262.35 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 37.1 Taille du produit (longueur)(mm) 113.50 Taille du produit (largeur)(mm) 12
Largeur du collier(mm) 12 Courant nominal(A) 90 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50
Section transversale max. (flexible)(mm²) 16 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 25
Broches par rangée 3 Couleur Vert-jaune Type de connecteur (catégorie) Borne PG
Fonctions de connecteur + levier Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne PG 12mm avec levier et bouton-poussoir, le numéro d'article est le suivant: 2116-5307.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2116-5307.

Assistance technique