Borne PG 3.50mm, ressort de traction 2000

Borne PG 3.50mm, ressort de traction 2000

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2000-1207
2000-1307
2000-1407
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Broches par rangée Type (divers)

3.93 €

1 Disponible 3 jours 222 conducteurs

4.45 €

1 Disponible 3 jours -33 conducteurs

5.75 €

1 Disponible 3 jours 444 conducteurs

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (largeur)(mm) 3.5 Largeur du collier(mm) 3.50 Longueur de dénudage (max.)(mm) 12
Longueur de dénudage min.(mm) 10 Courant nominal(A) 13.5 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.14
Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.14 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5
AWG (min.) 24 AWG max. 16 Nombre de rangées 1
Couleur Vert-jaune Type de connecteur (catégorie) Borne PG Configuration Terre
Connexion (composants) Ressort de traction

Assistance technique