Borne PG 3.50mm, connecteur enfichable【100 pièces par conditionnement】

Borne PG 3.50mm, connecteur enfichable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2200-1307
2200-1407
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

436.17 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours

464.59 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 32.90 Taille du produit (longueur)(mm) 58.20 Taille du produit (largeur)(mm) 3.5
Largeur du collier(mm) 3.50 Longueur de dénudage (max.)(mm) 11 Longueur de dénudage min.(mm) 9
Courant nominal(A) 13.5 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.14 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.14 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 AWG (min.) 24
AWG max. 16 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 3
Couleur Vert-jaune Type de connecteur (catégorie) Borne PG Connexion (composants) Connecteur enfichable
Fonctions de connecteur + CAGE CLAMP® Produits industriels Oui

Assistance technique