Borne à PG 4.20mm, ressort de traction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2001-1207

Référence pièce
2001-1207
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.13 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (largeur)(mm) 4.2 Largeur du collier(mm) 4.20
Longueur de dénudage (max.)(mm) 11 Longueur de dénudage min.(mm) 9 Courant nominal(A) 18
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25
Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 AWG (min.) 22 AWG max. 14
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2 Type (divers) 2 conducteurs
Couleur Vert-jaune Type de connecteur (catégorie) Borne PG Configuration Terre
Connexion (composants) Ressort de traction

Vous vous trouvez sur la page de Borne à PG 4.20mm, ressort de traction, le numéro d'article est le suivant: 2001-1207.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2001-1207.

Assistance technique