Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Taille du produit (largeur)(mm) | 4.2 | Largeur du collier(mm) | 4.20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage min.(mm) | 9 | Courant nominal(A) | 18 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1.5 |
AWG (min.) | 22 | AWG max. | 14 | Nombre de rangées | 1 |
Couleur | Vert-jaune | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG | Configuration | Terre |
Connexion (composants) | Ressort de traction |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles