Borne PG 4.20mm, connecteur enfichable, 2202【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2201-1307

Référence pièce
2201-1307
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

436.17 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 32.90 Taille du produit (longueur)(mm) 59.20
Taille du produit (largeur)(mm) 4.2 Largeur du collier(mm) 4.20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 11
Longueur de dénudage min.(mm) 9 Courant nominal(A) 18 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25
Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 22 AWG max. 14 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Couleur Vert-jaune Type de connecteur (catégorie) Borne PG
Connexion (composants) Connecteur enfichable Fonctions de connecteur + CAGE CLAMP® Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne PG 4.20mm, connecteur enfichable, 2202, le numéro d'article est le suivant: 2201-1307.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2201-1307.

Assistance technique