• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Borne PG 5.20mm, ressort de traction 2002

Borne PG 5.20mm, ressort de traction 2002

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2002-1207
2002-1307
2002-1407
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Broches par rangée Type (divers)

4.13 €

1 Disponible 3 jours 22 conducteurs

5.01 €

1 Disponible 3 jours 33 conducteurs

5.75 €

1 Disponible 3 jours 44 conducteurs

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Largeur du collier(mm) 5.20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 12
Longueur de dénudage min.(mm) 10 Courant nominal(A) 24 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
Section transversale(mm²) 0.25 - 2.5/4 (rigide / flexible) AWG (min.) 22 AWG max. 12
Nombre de rangées 1 Couleur Vert-jaune Type de connecteur (catégorie) Borne PG
Configuration Terre Connexion (composants) Ressort de traction

Assistance technique