Borne PG 5.20mm, connecteur enfichable, 2102【50 pièces par conditionnement】

Borne PG 5.20mm, connecteur enfichable, 2102

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2102-1207
2102-1307
2102-5207
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Broches par rangée

283.12 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours ---

337.79 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours --3

315.92 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 261.502

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 32.90 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Largeur du collier(mm) 5.20
Longueur de dénudage (max.)(mm) 12 Longueur de dénudage min.(mm) 10 Courant nominal(A) 24
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25
Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 AWG (min.) 22 AWG max. 12
Nombre de rangées 1 Couleur Vert-jaune Type de connecteur (catégorie) Borne PG
Connexion (composants) Connecteur enfichable Fonctions de connecteur + CAGE CLAMP® Produits industriels Oui

Assistance technique