Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2202-1207 |
2202-1307 |
2202-1407 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Taille du produit (longueur) (mm) | Broches par rangée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392.44 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | 2 | 48.50 | 2 | ||
479.89 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | - | 59.20 | 3 | ||
541.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | 4 | 69.90 | 4 |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.90 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Largeur du collier(mm) | 5.20 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 12 | Longueur de dénudage min.(mm) | 10 | Courant nominal(A) | 24 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 22 | AWG max. | 12 |
Nombre de rangées | 1 | Couleur | Vert-jaune | Couleur du connecteur | Orange |
Type de connecteur (catégorie) | Borne PG | Connexion (composants) | Connecteur enfichable | Fonctions de connecteur | + clé |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (longueur)(mm)
Broches par rangée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles