Borne PG 6.20mm, ressort de traction 2004

Borne PG 6.20mm, ressort de traction 2004

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2004-1207
2004-1304
2004-1307
2004-1407
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Tension nominale
(V)
Broches par rangée Type (divers) Couleur Type de connecteur (catégorie) Configuration

4.45 €

1 Disponible 3 jours 2-22 conducteursVert-jauneBorne PGTerre

2.37 €

1 Disponible 3 jours -80033 conducteursBleuContinuitéN

5.75 €

1 Disponible 3 jours --33 conducteursVert-jauneBorne PGTerre

6.28 €

1 Disponible 3 jours 4-44 conducteursVert-jauneBorne PGTerre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (largeur)(mm) 6.20 Largeur du collier(mm) 6.20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 13
Longueur de dénudage min.(mm) 11 Courant nominal(A) 32 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50
Section transversale max. (flexible)(mm²) 6 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4
AWG (min.) 20 AWG max. 10 Nombre de rangées 1
Connexion (composants) Ressort de traction

Assistance technique