Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2204-1207 |
2204-1307 |
2204-1407 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Taille du produit (longueur) (mm) | Broches par rangée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 2 | 52.30 | 2 | ||
245.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | - | 65.50 | 3 | ||
304.99 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 4 | 78.70 | 4 |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.90 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.20 | Largeur du collier(mm) | 6.20 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 13 | Longueur de dénudage min.(mm) | 11 | Courant nominal(A) | 32 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 6 | AWG (min.) | 20 | AWG max. | 10 |
Nombre de rangées | 1 | Couleur | Vert-jaune | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG |
Connexion (composants) | Connecteur enfichable | Fonctions de connecteur | + CAGE CLAMP® | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (longueur)(mm)
Broches par rangée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles