Borne PG 7.50mm, ressort de traction 2006

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2006-1207
2006-1307
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Broches par rangée Type (divers)

6.28 €

1 Disponible 3 jours 22 conducteurs

7.88 €

1 Disponible 3 jours 33 conducteurs

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (largeur)(mm) 7.50 Largeur du collier(mm) 7.50 Longueur de dénudage (max.)(mm) 15
Longueur de dénudage min.(mm) 13 Courant nominal(A) 41 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50
Section transversale max. (flexible)(mm²) 10 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 6
Section transversale(mm²) 0.5 - 6/10 (rigide / flexible) AWG (min.) 20 AWG max. 8
Nombre de rangées 1 Couleur Vert-jaune Type de connecteur (catégorie) Borne PG
Configuration Terre Connexion (composants) Ressort de traction

Assistance technique