Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2106-1207 |
2106-5307 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (longueur) (mm) | Broches par rangée | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.25 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 32.90 | 2 | + levier | |||
218.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 90.80 | 3 | + CAGE CLAMP® |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.90 | Taille du produit (largeur)(mm) | 7.50 | Largeur du collier(mm) | 7.50 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 15 | Longueur de dénudage min.(mm) | 13 | Courant nominal(A) | 41 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 6 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 10 | AWG (min.) | 20 | AWG max. | 8 |
Nombre de rangées | 1 | Couleur | Vert-jaune | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG |
Connexion (composants) | Connecteur enfichable | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (longueur)(mm)
Broches par rangée
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles