Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.90 | Taille du produit (largeur)(mm) | 7.50 | Largeur du collier(mm) | 7.50 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 15 | Longueur de dénudage min.(mm) | 13 | Courant nominal(A) | 41 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 6 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 10 | AWG (min.) | 20 | AWG max. | 8 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 | Couleur | Vert-jaune |
Type de connecteur (catégorie) | Borne PG | Connexion (composants) | Connecteur enfichable | Fonctions de connecteur | + CAGE CLAMP® |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (longueur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles