Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
285-427
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Courant nominal(A) | 32 | Tension nominale(V) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.2 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 6 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.2 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 6 | Section transversale(mm²) | 0.2 - 6 | Compatible avec la série (Wago) | 285 |
Compatible avec (détails) | 285-13X | Couleur | Gris | Type d'accessoire (bornes de série) | Prise de courant |
Vous vous trouvez sur la page de Prise de puissance pour pinces ampèremétriques pour courant élevé, le numéro d'article est le suivant: 285-427.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 285-427.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles